MK2505AK

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1662 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1665 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1666 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)25R1624 (SLH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..RVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft1200 [N]
Betriebsdruck2 ... 6.5 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.025 [s]
Schließzeit0.01 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.41 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus9 [cm³]
max. Länge Klemmung35
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung