MKRS4000A-LP

Klemmelement
Serie MKRS
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 1350 [N] |
| Betriebsdruck | 4 ... 6.5 [bar] |
| Haltemoment | 27 [Nm] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.03 [s] |
| Schließzeit | 0.035 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.4 [kg] |
| Wellen-Ø | 40 [mm] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 19 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 82 |
Aufbau im Schnitt

- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit