MKS2505A-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 25 | R1622..IMS.. | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 25 | R1623..IMS.. | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 25 | R1651..IMS.. | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 25 | R1653..IMS.. | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 25 | R1621..IMS.. | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 25 | R1624..IMS.. | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 550 [N] |
| Betriebsdruck | 4 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.02 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.4 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 9 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 56 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit