MKS3514D-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCARC(ARU)35ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)35ARC-MLVariante anzeigen
CPCARC(ARU)35ARC-MNVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-FLVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-FNVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-MLVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-MNVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft900 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.02 [s]
Schließzeit0.03 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.81 [kg]
Funktionklemmen
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus12 [cm³]
max. Länge Klemmung67
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit