MKS4502R-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 1050 [N] |
| Betriebsdruck | 4 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.03 [s] |
| Schließzeit | 0.035 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.5 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 17 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 82 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit