HF145-001-003

Motorspindel
Serie HF145-001

  • Nennleistung S1: 11,8 kW
  • Nenndrehmoment S1: 9,6 Nm
  • max. Drehzahl: 24.000 1/min
  • Luftkühlung durch Elektrolüfter
  • Automatischer Werkzeugwechsel
  • IO-Link ready
Ausstattung
  • Drehzahlüberwachung
  • Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
  • Labyrinthdichtung
  • Sperrluft
  • Überwachung Werkzeugaufnahme
  • Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
  • Schnittstelle für Aggregate
  • Schnittstelle für C-Achse
  • Vektorregelbar / Rückführung
  • Beschleunigungssensor
  • Manuelle Werkzeugfreigabe Push Button
  • Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
  • IO-Link
Nennleistung S111.8 [kW]
Nenndrehmoment S19.6 [Nm]
Drehzahl max.24000 [1/min]
Werkzeugschnitt­stelleHSK-F63
Nenndrehzahl11.78 [1/min]
Nennstrom S125 [A]
MotortechnologieAsynchron
Polzahl4
Löseeinheitpneumatisch
KühlungElektrolüfter
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht32 [kg]