Achsausgleiche
Serie XYR9000

- Ausgleichskraft und Hub einstellbar
Mittels Einstellschrauben können die Eigenschaften des Achsausgleichs in kürzester Zeit optimal an spezifische Anwendungen angepasst werden. - Robuste Bauweise für höchste Belastungen
Die Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und sorgt dank Traglasten von bis zu 2000 kg trotzdem für optimale Prozesse. - Zentrisch und außermittig fixierbar
Je nach Anforderung können Sie die Ausgleichstellung klemmen oder zentrisch verriegeln. Das erhöht die Prozesssicherheit bei Füge-, Montage- und Handhabungsaufgaben erheblich.
Serienmerkmale
IP40
Korrosionsgeschützt
Magnetfeldsensor
Positionserhalt über Klemmelement
1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)

- Kolbenstellungsabfrage
optional über Magnetfeld- oder Induktivsensor, als Zubehör erhältlich - Robustes, leichtes Gehäuse
niedriges Eigengewicht und geringe Bauhöhe dank Teilen aus hartbeschichteter Aluminiumlegierung - Ausgleichshub und Ausgleichskraft
über Einstellschraube anwendungsspezifisch regulierbar - Verriegelung
zentrisch über Konuskolben mit zylindrischem Anteil und optional mit Klemmelementen für außermittiges Klemmen - Linearführung
für maximale Steifigkeit und zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten - Ausgleichsplatten
zum Ausgleich von Positionsfehlern in XY-Richtung