WER3000LSI11-21-A

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
FunktionSignalstrom mit Schirmung
Anzahl Kontakte11+1
AnschlussgewindeM23
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürLosteil
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom3 [A]
Betriebsspannung60 [V]
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Fügekraft12 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.15 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER3000FSI11-21-A 11+1 Rundsteckverbinder M23
WER3000FSI18-21-A 18+1 Rundsteckverbinder M23