WER3000FFL01-03-A

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Anzahl Fluidkupplungen | 1 |
| Anschlussgewinde | G1/4" |
| Betriebsdruck max. | 150 [bar] |
| Durchfluss je Überträger max. | 12 [l/min] |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | fluidisch |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Festteil |
| Kupplungsdruck max. | 25 [bar] |
| Nennweite | 5 |
| Fügekraft | 100 [N] |
| Anschlussausrichtung | radial |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 1000000 |
| Gewicht | 0.18 [kg] |
Passendes Losteil
![]() | G1/4" | Details |