WER3000LFL01-03-A

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Anzahl Fluidkupplungen1
Anschlussge­windeG1/4"
Betriebsdruck max.150 [bar]
Durchfluss je Überträger max.12 [l/min]
SerieWER3000
Übertragungsartfluidisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürLosteil
Kupplungsdruck max.25 [bar]
Nennweite5
Fügekraft100 [N]
Anschlussausrichtungradial
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert1000000
Gewicht0.17 [kg]
Serie WER3000 fluidisch
Energieelemente
Rundsteckverbinder G1/4"
Details