WER3000LPN01-00

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
DatenübertragungProfinet/Industrial Ethernet
Anzahl Kontakte4
AnschlussgewindeM12
SerieWER3000
ÜbertragungsartKommunikation
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürLosteil
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Fügekraft40 [N]
Lösekraft40 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.11 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER3000FPN01-00 4 Rundsteckverbinder M12