Robotik FANUC
Vom kleinsten bis zum leistungsstärksten Roboter - mit mehr als 100 Modellen bietet FANUC das weltweit größte Sortiment an Robotern für verschiedenste Applikationen und Branchen. Die Roboter sind flexibel einsetzbar, einfach zu integrieren und intuitiv bedienbar. Ganz gleich, ob es sich um Industrieroboter mit unterschiedlichen Traglasten und Reichweiten oder um kollaborative Leichtbauroboter für die Mensch-Roboter-Kollaboration handelt.
Flexibilität und Kompatibilität in der Endeffektor-Wahl
Dank der großen Auswahl an Endeffektoren der Zimmer Group lassen sich selbst anspruchsvollste Anwendungsbereiche automatisieren. Gemeinsam mit FANUC-Robotern ebnen sie den Weg zur Automatisierung in unterschiedlichsten Branchen – mit höchster Performance. Das MATCH-Ecosystem gewährleistet durch die universelle und auf FANUC standardisierte Kommunikationsschnittstelle maximale Kompatibilität und Flexibilität im Bereich der Handhabung. Auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und bei komplexen Aufgabenparametern, wie hohen Traglasten, bietet FANUC maßgeschneiderte Automatisierungslösungen. In Kombination mit dem breiten Produktportfolio an Handhabungstechnik und Robotikzubehör der Zimmer Group entstehen branchenübergreifend neue Möglichkeiten der Prozessautomatisierung. So werden Schnelligkeit und höchste Präzision vereint, während gleichzeitig die Lücke zwischen kollaborativen und industriellen Robotern geschlossen wird.
Neben einem umfangreichen Portfolio an frei konfigurierbarem Roboterzubehör und Greifern für FANUC bietet die Zimmer Group zudem kompakte, vordefinierte Lösungen.

Mobile Automatisierung mit ZiMo
Egal, ob Installationsarbeiten, Pick-and-Place-Aufgaben oder Maschinenbeladung – ZiMo unterstützt Sie, wo Sie es brauchen. Die kompakte Roboterzelle ermöglicht eine einfache Positionierung ganz flexibel innerhalb Ihrer Anlage. Eine einfache Inbetriebnahme und bedienungsfreundliche Software machen ZiMo zur optimalen Automatisierungslösung - auch für kleine und mittlere Unternehmen. Die kostengünstige Anschaffung und schnelle Integration optimiert Ihre Produktionsprozesse und hebt die Effizienz und Qualität Ihrer Produktion auf ein neues Level. ZiMo ist auch kompatibel mit FANUC-Cobots der Serie CRX. Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Roboterzelle!
Anwendungsbereiche
SETUP EFFECT
Einfach in der Installation, lassen sich FANUC-Roboter schnell und unkompliziert mit dem Produktportfolio der Zimmer Group kombinieren. Das vereinfacht nicht nur eine optimale Anpassung an sich stetig verändernde Fertigungsanforderungen und -Prozesse, sondern ermöglicht zugleich den problemlosen Einsatz für zukünftige Anwendungen und Projekte.
Das gebrauchsfertige Paket der Zimmer Group – bestehend aus Hard- und Softwarekomponenten – kombinieren FANUC-Roboter sowie Greifer-Technologien zu einem einheitlichen System.
SMART COMMUNICATION MODULE FÜR FANUC ROBOTER
Dank der abgestimmten Kommunikationsmodule der Zimmer Group gestaltet sich die Ansteuerung und Integration intelligenter, mechatronischer Greifer sowohl mit FANUC-Cobots als auch mit Industrierobotern besonders einfach.
Das Smart Communication Module (SCM) der Zimmer Group übersetzt die IO-Link-Schnittstelle in digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O) und umgekehrt. Dadurch wird ein effizienter Datenaustausch mit der Robotersteuerung sichergestellt. Alle IO-Link-Greifer der Zimmer Group lassen sich über eine passende Adapterplatte zwischen dem spezifischen FANUC-Roboterflansch und dem ISO-Teilkreis verwenden.
Als Gateway für den Endeffektor kommuniziert das integrierte Kommunikationsmodul SCM direkt mit der Robotersteuerung. Dies ermöglicht eine einfache und sichere Ansteuerung des Endeffektors
Das SCM in Verbindung mit der Comfort App und der Zimmer Group HMI-Software sorgt für eine einfache und zuverlässige Ansteuerung. Der in die HMI integrierte Software-Wizard guideZ ermöglicht es Anwendern, ohne Vorkenntnisse und in wenigen Schritten Werkstückrezepturen zu erstellen und zu verwalten. Mit dem Softwarebaustein expertZ lassen sich darüber hinaus detaillierte Feineinstellungen vornehmen.
Mit der Comfort App steht direkt auf dem Teach Pendant ein Werkzeug zur Verfügung, um die Greifer über vordefinierte Jobs zu steuern. Das Zusammenspiel der FANUC-Roboter mit den Greifern der Zimmer Group sorgt für hochpräzise und effiziente Prozesse – sowohl in der Welt der kollaborativen Roboter als auch bei Industrierobotern.


PRODUKTFINDER ROBOTIK
Finden Sie schnell und einfach zu einer passenden Auswahl an Komponenten. Aus einer Vielzahl verschiedener Greifer (inkl. Zubehör) könne Sie bequem online das für Sie passende Modell auswählen. Über zusätzliche Filter bzw. spezifische Anwendungsdaten kann die Suche zusätzlich eingegrenzt werden.

Produktfinder Greifer
Mit diesem Online-Tool können Sie anhand von wenigen Anwendungsparametern, die für Ihre Anwendung perfekten Greifer, aus unserem riesigen Portfolio ausfindig machen. Zur besseren Übersicht helfen bspw. eine Sortierung nach Hub, Greifkraft und Antriebsart. Darüber hinaus ist eine Berechnung Ihrer anwenderspezifischen Daten möglich.