LWR50F-13-01-A

Technische Daten
Passend für RobotertypABB CRB 15000 GoFa
mit LED-RingNein
AnsteuerungDigital I/O
IO-LogikNPN
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 50
Handlingsgewicht max.25 [kg]
AnschlussleitungStecker, M8, 3-polig
Anschlussleitung 2Stecker, M8, 4-polig
Verriegelungshub1 [mm]
Energieübertragung elektrischintegriert
Energieübertragung pneumatischintegriert
Anzugskraft50 [N]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Lebensdauer in Zyklen100000
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.3 [kg]