MATCH - Robotermodul
Serie LWR

  • Ein System für Cobots und konventionelle Roboter
  • Standardisierte Roboterschnittstelle für die Handhabung (mechanisches Greifen und Vakuum)
  • Manuelles Wechseln mit Easy-Click Funktion (Ein-Hand-Bedienung)
  • Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung in der Ablagestation
  • Große Vielfalt an Endeffektoren
  • Optische Connect-LED-Anzeige
  • Ansteuerung digital oder IO-Link
Vue Debug
Roboterunabhängig
Bestell-Nr.Passend für RobotertypStatusanzeigeAnsteuerung 
LWR50F-00-01-AISO TK 50Digital I/O
LWR50F-00-04-AISO TK 50IO-Link
LWR50F-00-05-AISO TK 50JaIO-Link
LWR50F-00-06-AISO TK 50IO-Link