A048-10-009

Luftdämpfer
Serie Bajo

  • Vielseitig integrierbarer, langlebiger Dämpfer. Durch die Luftreibungstechnologie problemlos in Reinräumen einsetzbar.
Technische Daten
Abzubremsende Masse25 [kg]
Dämpfer Ø Gehäuse10.4 [mm]
Dämpfer Gehäuselänge86.1 [mm]
Dämpfer Ø Kolbenstange3 [mm]
Dämpfer Anbindung Gehäuseohne Anbindung
Dämpfer Anbindung KolbenstangeMagenetkopf
FreilaufJa
Freilauf Länge5 [mm]
Dämpfer Wendepunkt25 [mm]
Dämpfer Wendepunkt Toleranz+5/-4 [mm]
Dämpfer Schließzeit1.3 [s]
Dämpfer Schließzeit Toleranz+0.5/-0.5 [s]
Dämpfer Farbe Gehäusegrau RAL7016
Dämpfer Deckelfarbegrau RAL7035