A019-10-002

Luftdämpfer
Serie Piano

  • Universell einsetzbarer Luftreibungsdämpfer der nach Betätigung wieder automatisch ausfährt. Kann zur Montage in eine Bohrung gesteckt oder mithilfe des Adapters befestig werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse6 [kg]
Dämpfer Ø Gehäuse9.9 [mm]
Dämpfer Gehäuselänge56 [mm]
Dämpfer Ø Kolbenstange1.5 [mm]
Dämpfer Anbindung Gehäuseohne Anbindung
Dämpfer Anbindung KolbenstangeBumper
FreilaufJa
Freilauf Länge5 [mm]
Dämpfer Wendepunkt5 [mm]
Dämpfer Wendepunkt Toleranz+2/-1.6 [mm]
Dämpfer Schließzeit1 [s]
Dämpfer Schließzeit Toleranz+0.4/-0.3 [s]
Dämpfer Farbe Gehäusegrau RAL7016
Dämpfer Deckelfarbegrau RAL7035