VIP4

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Vakuumerzeuger
Serie VIP

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Vakuumleistung bei 4 bar90 [%]
Luftverbrauch pro min.63 [l norm]
Vakuumvolumen165 [l norm/min.]
Betriebsdruck4 ... 7 [bar]
Schallpegel frei65 [db(A)]
Schallpegel angesaugt 50 [db(A)]
Betriebstemperatur-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Maß B67 [mm]
Maß C29 [mm]
Maß D182 [mm]
Maß E34 [mm]
Gewicht0.67 [kg]