Vakuumejektor
Serie ZKM / ZKX

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 23 l/min - 135 l/min
- Luftverbrauch: 21 l/min - 88 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- Kompakt und modular
Das System ist erweiterbar auf bis zu 8 Einheiten und bietet maximale Flexibilität. Ein integrierter Filter mit Selbstreinigungsfunktion sorgt für geringeren Wartungsaufwand und zusätzliche Effizienz. - Zulassungen: LABS / REACH / RoHS