ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Vakuumejektor
Serie ZKM / ZKX

  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 23 l/min - 135 l/min
    • Luftverbrauch: 21 l/min - 88 l/min
    • Vakuumlevel max.: -92 kPa
  • Kompakt und modular
    Das System ist erweiterbar auf bis zu 8 Einheiten und bietet maximale Flexibilität. Ein integrierter Filter mit Selbstreinigungsfunktion sorgt für geringeren Wartungsaufwand und zusätzliche Effizienz.
Vakuumlevel max.-92 [kPa]
Volumenstrom62 [l/min]
LuftsparfunktionJa
LuftregelventilJa
AbblasregelventilJa
SchaltausgangNPN
Digitaler VakuumschalterJa
Betriebsdruck max.7 [bar]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.21 [kg]