Login

Vakuumejektor
Serie ZTM

  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 74 l/min - 220 l/min
    • Luftverbrauch: 42 l/min - 126 l/min
    • Vakuumlevel max.: -85 kPa
  • Hervorragend
    Der Vakuumerzeuger zeichnet sich durch hohen Volumenstrom bei geringem Eigengewicht und kompakter Bauweise aus. Zusätzlich überzeugt er durch eine hohe Preiseffizienz.