ZTP3033-AR3-DL-SP

Vakuumejektor
Serie ZTP
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 341 l/min - 1448 l/min
- Luftverbrauch: 208 l/min - 416 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- All-in-One Lösung
Der Vakuumerzeuger ist multifunktional und eignet sich für diverse Anwendungen. Er verfügt über einen integrierten Filter mit Selbstreinigungsfunktion sowie eine optionale Luftsparkfunktion.
Technische Daten
| Vakuumlevel max. | -92 [kPa] |
| Volumenstrom | 1023 [l/min] |
| Luftverbrauch bei 4 bar | 456 [l/min] |
| Luftsparfunktion | Nein |
| Luftregelventil | Ja |
| Abblasregelventil | Ja |
| Schaltausgang | PNP |
| Digitaler Vakuumschalter | Ja |
| Geräuschpegel max. | 60 [dB] |
| Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.1 [kg] |