ZBL50-S-38MB2-M

Faltenbalgsauger
Serie ZBL

  • Durchmesser: 10 mm - 50 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für die Handhabung von flexiblen Werkstücken
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch bis zu 4,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
Durchmesser50 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
Anschlussge­windeG3/8" außen
Hub29.7 [mm]
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa24.53 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa58.86 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.5 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa6 [kg]
Saugerformrund
FarbeRot
Volumen55 [cm³]
Gewicht0.041 [kg]