ZVF-TF-15F-118

Vakuumfilter
Serie ZVF

  • Universell einsetzbar auch in externen Anwendungen
  • Filterelemente sind einfach und schnell wechselbar
  • Verschiedene Größen verfügbar
Technische Daten
AnschlussartGewinde
VakuumanschlussG1 1/2" innen
FiltertypTank
FiltermaterialPolyester
Filterrate20 [μm]
Filter-Innenvolumen495 [cm³]
Höhe des Filterbehälters118 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +100 [°C]
Gewicht0.565 [kg]