MFU059104

Multifunktionseinheit
- Adaptierbare Motorspindel
- Bearbeitung von Holz, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen
- Bohraggregate aller Art
- Bohrgetriebe zur Einzel- und Serienbohrbearbeitung
- Greif- und Handhabungseinheiten zum Werkstückhandling
- Modularer Multifunktionskopf zur Implementierung verschiedenster Funktionen am Bearbeitungsmodul
- Projektspezifischer Aufbau des Multifunktionskopfes für minimalen Platzbedarf und Werkzeugwechselaufwand
- Setzmodul für Sockelfüße
- Variable Spindelanzahl und Anordnung, einzeln ausstellbar
Technische Daten
Bohraggregate | Ja |
Spindelanordnung | U-Form |
Anzahl Spindeln | 31 |
Rastermaß | 32 [mm] |
Drehrichtung Antrieb | rechts |
Beschlagaggregat | Nein |
Handhabungseinheit | Nein |
Kühlung | Wasser |
Drehzahl max. | 7500 [1/min] |
Motoranbindung | Integriert |
Wartungsintervall | 500 [h] |