Paket-Dünnplattenbearbeitung
Produktvorteile:
- Skalierbare, modular aufgebaute und vollautomatische Hochleistungsanlage für die Bearbeitung von Dünnplatten (Schrank- und Schubkastenrückwänden)
- Bearbeitung mehrerer Rückwände (Paket) gleichzeitig – Vereinzelung in Paketen - neue und einzigartige Methode der automatisierten Vereinzelung
- Möglichkeit der variablen Palettenbestückung mit Werkstücken - Vereinzelung von unterschiedlichen Werkstücken im Paket - Abstapelung der unterschiedlich bearbeiteten Werkstückpakete auf einer Palette
- Vollautomatisches Be- und Entladesystem für alle Werkstückgrößen - Werkstückabmessungen: min. 400 x 200 mm, max. 1.500 x 3.000 mm - Stapeldicke: bis 40 mm
- Skalierbare Leistung der Anlage durch Aufteilung der Bearbeitungsinhalte auf mehrere Arbeitsstationen
- Hochflexibles, kabelloses, endloses Werkstücktransportsystem mit Rückführung - Spannvorgang erfolgt in der Nebenzeit - Werkstücke folgen mit engem Abstand aufeinander - minimale Span-zu-Span-Zeit
- Innovatives, flexibles Abstapelsystem für die bearbeiteten Werkstückstapel - unterschiedlich bearbeitete Werkstückstapel werden sortenrein und präzise durch das Rechensystem abgestapelt
1 Entlademodul Palettieren
2 Bearbeitungsmodul Ecken ausklinken
3 Bearbeitungsmodul Fräsen/Bohren
4 Hochdynamische Transportshuttles
5 Belademodul Depalettieren/Paketbildung
6 Arbeitsbühne Kundenseitig
Grundmodul Transport
Produktvorteile:
- Doppelspuriges, flexibles Werkstücktransportsystem mit individueller Anzahl an Spannzangen – obere Ebene: Werkstücktransport – untere Ebene: Zangenrückführung
- Servogesteuerte, autarke Spannzangen – endlos fahrend
- Vertikale Zangenumsetzung für den Zangenrücktransport
- Integrierte Paketausrichtung und –zuführung in die Zangen
- Flächige Werkstückunterstützung über die gesamte Transportstrecke
1 Shuttleumsetzer
2 Auslaufplatz
3 Shuttle
4 Maschinentisch
5 Unterkonstruktion (optional)
6 Ausricht- und Positionierplatz
Modul Depalettieren und Beladen
Produktvorteile:
- Zuführung der Paletten entweder über einen Rollenförderer, oder durch einen Gabelstapler
- Vorausrichtung der vollen Paletten auf einem Scherenhubtisch
- Scherenhubtisch taktet Werkstückstapel nach oben
- Servogesteuertes Niederhalte-system zum Fixieren der Stapel bei mehreren Werkstücken pro Stapelschicht
- Entnahme von Werkstückpaketen mit n Werkstücken (abhängig von der Werkstückdicke) durch spezielles Greifersystem mit dem Roboter
- Leerpalette wird automatisch ausgefördert
1 ABB Roboter
2 Transport für Leerpaletten
3 Scherenhubtisch
4 Zuführrollenbahn Stapel
5 XY Achssystem mit Niederhalter zum fixieren
6 Entnahmegreifer
Modul Bearbeitung bohren/Fräsen
Produktvorteile:
- Bis zu zwei unabhängige Bearbeitungs-aggregate mit jeweils einem Bohrgetriebe und integrierter Frässpindel
- Einsatz einer separaten HSK Frässpindel möglich
- Auslegung des Bohrgetriebes wird auf das Werkstückspektrum des Kunden projektiert
- Der Amboss dient als Gegenlage und ist mit einer austauschbaren Opferplatte ausgestattet, für höchste Bearbeitungsqualität
1 Y-AchseY-Achse
2 2x Z-Achse
3 2 x Bohrgetriebe
4 Amboss als Gegenlager
Modul Bearbeitung ecken ausklinken
Modul entladen und palettieren
Produktvorteile:
- Leerpaletten können manuell über einen Riemenförderer der Anlage zugeführt werden
- Palette wird in X- und Y-Richtung auf dem Scherenhubtisch ausgerichtet
- Palettiergreifer entnimmt das fertig bearbeitete Werkstückpaket direkt aus den Spannzangen
- Über den Palettiergreifer werden die Pakete schonend und genau auf die Palette geschoben. Unterschiedliche Lagenbilder möglich
- Fertig gestapelte Palette fährt auf einen Entnahmeplatz oder wird über Rollen weitergefördert
1 Palettenaufnahmeplatz
2 positionierbarer Abstreifrechnen
3 Palettiergreifer
4 Scherenhubtisch
5 Zuführung Leerpaletten
6 ABB Roboter