MILES3510-223157-A

Autonomer Mobiler Roboter
Serie Miles
- Ein abgestimmtes Gesamtsystem aus Hardware, Software und Service
Mit dem Zimmer Group AMR erhalten Sie einen Rundum-Service. Von der Simulation und einer Warenflussanalyse zur Navigation bis hin zum vollautomatisierten Flottenmanagement inklusive Anbindung an Ihr ERP-System. Das System wird bei Ihnen eingerichtet und Ihr Bedienpersonal umfassend geschult. Zur Sicherstellung Ihrer Logistikflüsse steht Ihnen im Nachgang jederzeit unser Service zur Verfügung. - Kundenindividuelle Konzepte und Aufbauten
Um den unterschiedlichen Anforderungen in der Intralogistik gerecht zu werden, bedarf es flexibler Automatisierungslösungen. Wir unterstützen Sie mit modularen Aufbaumöglichkeiten des AMR und gehen dabei auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein. - Lange Akkulaufzeiten und intelligentes Batteriemanagement
Um einen möglichst unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten sind unsere AMRs mit modernster Batterietechnologie versorgt, sodass eine Fahrzeit von 8 Stunden garantiert wird. Gleichzeit liegt die Ladezeit bei bis zu unter zwei Stunden von 0 auf 100%.
Ausstattung/Optionen
Einbindung ins Gesamtsystem
Induktives Laden
Sicherheit basierend auf Sick Technologie
IP54
2 h Ladezeit
Bedienerfreundliches User Interface
Bis zu 1,5 m/s Fahrgeschwindigkeit
Ganzheitlicher Service
Inbetriebnahme
Komplettintegration in den gesamten Produktionsprozess
Langlebige Batterie mit 48 V Bordspannung
Planung der Halle und der AMR-Flotte mittels Simulation
Bis zu 3.500 kg Traglast
Bis zu 8 h Laufzeit (erweiterbar)
Technische Daten
| Traglast Grundfahrzeug | 3500 [kg] |
| Laufzeit | 8 [h] |
| Geschwindigkeit max. | 1.5 [m/s] |
| Fahrwerkstyp | Differenzialantrieb |
| Navigation | über Laser |
| Ladevorgang | über Induktion |
| Navigationssoftware | Navitec Navitrol |
| Ladezeit von 0 auf 100% | 2 [h] |
| Länge Grundfahrzeug | 2375 [mm] |
| Breite Grundfahrzeug | 1100 [mm] |
| Höhe Grundfahrzeug | 350 [mm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen