UR10e

Roboter
Serie URe
- Flexible Automatisierung
- Kurze Umrüstzeiten
Ausstattung/Optionen
- 10 kg Traglast
- Genauigkeit 0,03 mm
- Max. TCP von bis zu 1,0 m/s
- Möglichkeit Cobotfähigkeiten zu nutzen
- Performance Level d
- Reichweite bis zu 1.300 mm
Technische Daten
Roboterbaureihe | e |
Traglast | 12.5 [kg] |
Reichweite | 1300 [mm] |
Max. TCP-Geschwindigkeit | 1 [m/s] |
Funktionale Sicherheit | Performance-Level PL d der Kategorie 3 (gemäß EN ISO 13849) |