Komponentenreferenz

Automatisierte Spannhülsenbearbeitung

Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Aufgabe & Lösung

Vollständig automatisierte Spannhülsenbearbeitung mit dem FANUC und unserem GEH6000 sorgt für maximale Prozesssicherheit und konstant hohe Qualität – selbst bei großer Variantenvielfalt. Die Anlage verarbeitet über 30 unterschiedliche Varianten und vereint mehrere Bearbeitungsschritte wie Stanzen, Entgraten und Markieren in einem durchgängigen, hochautomatisierten Prozess.

Quelle: Kilivations


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht