Komponentenreferenz
Be- und Entladen von Mikrotiterplatten in Laboren
Werkzeugwechsler | Komponenten | Life Science | Laborautomation

Werkzeugwechsler
Serie FWR

- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
 - Manueller Werkzeugwechsel
 - Optionale Medienübertragung
 
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
 - Servoantrieb mit integriertem Controller
 - Sensitive Ausführung
 - IO-Link-Ansteuerung
 - Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
 - Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
 
1. Werkzeugwechsler

- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
 - Manueller Werkzeugwechsel
 - Optionale Medienübertragung
 
2. LWR-HRC-02
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
 - Servoantrieb mit integriertem Controller
 - Sensitive Ausführung
 - IO-Link-Ansteuerung
 - Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
 - Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
 
          Aufgabe & Lösung
        
- Fahrerloses Transportsystem für die Be- un Entladung von Mikrotiterplatten in Laboren
 - Werkzeugwechsler der Serie FWR am 6-Achs-Roboter macht Werkzeugwechsel ohne externe Steuerung
 - Kollaborativer Greifer HRC-02 übernimmt präzises Greifen unterschiedlicher Bauteile mit definierter Greifkraft
 
      Verbaute Standardkomponenten