Komponentenreferenz
Buchdruck- und bindezelle
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Non-Food
          Aufgabe & Lösung
        
Der GEH6000 im Einsatz der patentierten Buchdruckmaschine von Gutenberg One. Mithilfe eines Roboterarms werden sämtliche Arbeitsschritte von der Aufnahme des Einbandes bis hin zum Buchschnitt ausgeführt.
Quelle: Die kleinste Buchdruckerei der Welt mit dem umfangreichsten Bücherkatalog • R&D Technology (rd.technology)
        Highlights und Technische Daten
      
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Mechanische Selbsthemmung
Positionierbar
IO-Link
      Verbaute Standardkomponenten