Effiziente Handhabung von Zwischenlagen
Vakuumkomponenten | Komponenten | Logistik
In dieser Anwendung übernimmt ein Roboter von FANUC Europe das Handling von Zwischenlagen für Kartons mithilfe einer maßgeschneiderten Lösung der Zimmer Group. Diese besteht aus Magic Grippers sowie der Sensoreinheit ZSU. Die Magic Grippers ermöglichen ein präzises Aufnehmen und sicheres Handhaben der Zwischenlagen. Besonders bei unterschiedlichen Kartontypen und wechselnden Formaten ist ein zuverlässiger Greifprozess von entscheidender Bedeutung. Die Sensoreinheit ZSU sorgt dabei mit intelligenter Vakuumüberwachung in Echtzeit für hohe Transparenz und maximale Prozesssicherheit über den gesamten Handhabungsablauf hinweg. Mit der ZSU lassen sich bis zu acht Magic Grippers oder Vakuumsysteme gleichzeitig überwachen und steuern. Dadurch können mehrere Saugstellen zentral verwaltet werden, während Undichtigkeiten, Verschleiß oder Störungen frühzeitig erkannt werden – noch bevor sie zu Stillständen oder Qualitätsverlusten führen. Dank ihrer kompakten Bauweise, eines einzigen M8-Steckers für Ein- und Ausgangssignale sowie der wählbaren NPN- oder PNP-Ausführung lässt sich die Sensoreinheit flexibel und unkompliziert in unterschiedlichste Automatisierungskonzepte integrieren.