Login
Komponentenreferenz

Einsetzen von Dichtungen

Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
1. Greifer für besondere Aufgaben
  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
Aufgabe & Lösung

In der von VS Engineering S.r.l. entwickelten Station zum Einsetzen von Dichtungen in Komponenten für die Automobilindustrie werden höchste Präzision und Prozesssicherheit gefordert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt VS Engineering auf unseren O-Ring-Montagegreifer der GS-Serie - perfekt integriert in ein durchdachtes Anlagenkonzept für zuverlässige, automatisierte Montageprozesse.

Die Serie GS überzeugt mit:

  • Bis zu 5 Millionen wartungsfreie Zyklen für maximale Verfügbarkeit
  • IP30-Schutzklasse
  • Integrierter Magnetfeldsensor und Induktivsensor für eine sichere Prozessüberwachung
  • Einstellbarer Spreizhub verhindert das Überdehnen des O-Rings und sichert gleichbleibende Produktionsqualität

So wird aus einer sensiblen Montagetätigkeit ein stabiler, effizienter und automatisierter Prozess - ideal für die hohen Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie.

Mehr dazu finden Sie hier: Home

 


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht