Komponentenreferenz
Greifer für Indoor-Farming
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
          Aufgabe & Lösung
        
Für die Ernte reifer Erdbeeren hat das junge Unternehmen Organifarms für seinen Roboter BERRY auf eine Standardkomponente der Serie GEP2000 zurückgegriffen. Der Roboter wurde speziell für das Pflücken von Erdbeeren entwickelt. Durch die präzise und intelligente Positionserkennung öffnet sich der Endeffektor erst kurz vor der Frucht. Eine Beschädigung der Frucht oder gar der ganzen Pflanze wird hierdurch ausgeschlossen. Die speziell entwickelten Greiferbacken ermöglichen gleichzeitiges Schneiden und Klemmen.
        Highlights und Technische Daten
      
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage
IP40
Mechanische Selbsthemmung
Positionierbar
Greifkraft einstellbar
IO-Link
Reinraumzertifiziert
      Verbaute Standardkomponenten