Komponentenreferenz
Handling von Metallteilen
Schwenk- und Drehmodule | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
 - Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
 - Aluminum Linear Guide – Die Alternative
 
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
 - Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
 - Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
 - Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
 
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
 - Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
 - Aluminum Linear Guide – Die Alternative
 
3. Drehverteiler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
 - Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
 - Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
 - Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
 
          Aufgabe & Lösung
        
- In der Anlage sind Drehverteiler, Schwenkeinheit und ein 2-Backen-Parallelgreifer der Zimmer Group verbaut
 - Der Drehverteiler reduziert die Momentenbelastung des Roboters sowie das Risiko von Kabelbrüchn oder Störkonturen durch die Stromversorgungsleitung
 - Die Schwenkeinheit verfügt über Endlagendämpfung, wodurch Bewegungen schneller ausgeführt werden können
 - Der pneumatische Greifer vereint Präzision, Robustheit und lange Lebensdauer
 
      Verbaute Standardkomponenten