Komponentenreferenz
Individualisierte Getränkebereitstellung
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
Aufgabe & Lösung
- Individualisierung von Massenprodukten: personalisierten Produkten, auch in der Getränkeindustrie
- Unterschiedliche Flaschentypen (0,33 l bis 0,75 l): flexible Greiflösungen benötigt
- Spezialgreifer auf Grundlage des Elektrogreifers der Serie GEH6000 mit Servoantrieb mit speziellen Greifbacken für sicheren Halt am Flaschenhals und Flaschenbauch
- Herausragende Sicherheits- und Hygienefunktionen: abgedichtete Konstruktion gegen Spritzwasser, lebensmittelechte Materialien und hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
- Entwicklung eines Greifer-Steuerungsinterfaces (HMI), integriert in die Robotersteuerung, ermöglicht nahtlose Kommunikation und Skalierung auf mehrere Greifer pro Roboter
Verbaute Standardkomponenten