Komponentenreferenz
Anlage zum Nutfräsen und Profilhandling
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau
Aufgabe & Lösung
Dank Doppelspannung bleibt der Prozess jederzeit in Bewegung: Während ein Profil bearbeitet wird, kann das nächste bereits geladen werden. Das Materialhandling ist von Beginn an exakt auf die spezifischen Profiltypen des Kunden ausgelegt. In der Anwendung übernimmt unser GP420N-C das präzise Handling der Profile und sichert einen stabilen Materialfluss zwischen Beladen, Positionieren und Bearbeiten. Gerade bei unterschiedlichen Profiltypen ist ein sicheres, wiederholgenaues Greifen entscheidend, um die Prozesssicherheit der gesamten Anlage dauerhaft zu gewährleisten.
Quelle: AKEA Automation, United Components
Verbaute Standardkomponenten