Komponentenreferenz

Automatisierte Drehteile-Entnahme

MATCH | Komponenten | Robotiklösungen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
mehr
1. LWR
  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
mehr
Aufgabe & Lösung

Automatisierung auf höchstem Niveau

Mit der MCS Mobile Cobot Station der @Wietec GmbH werden Drehteile direkt aus einer Citizen M32 entnommen und anschließend schonend in Waschkörbe gesetzt. Der Prozess sorgt nicht nur für eine gleichmäßige Verteilung, sondern legt auf Wunsch des Kunden auch regelmäßig ein Prüfteil separat ab. Auf diese Weise kann die Qualität der Teile im gesamten Prozess jederzeit sichergestellt werden. Zum Einsatz in dieser schönen Lösung kommt dabei der Melfa Assista Cobot von @Mitsubishi Electric - Factory Automation EMEA, der gemeinsam mit gleich zwei Komponenten der Zimmer Group für höchste Effizienz sorgt:

  • HRC-Greifer – für die schonende und präzise Handhabung sensibler Drehteile
  • MATCH End-of-Arm Ecosystem – für maximale Flexibilität und Kompatibilität

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht