Automatisierter Wiegeprozess im Labor
Greifer | Komponenten | Life Science | Medizin und Pharma

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie MGD800

- Direkte Positonsabfrage der Kolbenstellung über Magnetfeldsensorik
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Direkte Positonsabfrage der Kolbenstellung über Magnetfeldsensorik
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
Mit dem Roboteranalysator SP2000 automatisiert Skalar Analytical B.V. eine Vielzahl von Analysen in Wasserlabors. Mit der neuesten Anwendung für die Analyse der Gesamtmenge an suspendierten Feststoffen (TSS) wird nun auch der gesamte Wiegeprozess der Filter automatisiert. Bei diesem Verfahren wird eine Wasserprobe durch einen Filter geleitet, der anschließend getrocknet und erneut gewogen wird. Die Gewichtsdifferenz bestimmt die Menge an Feststoffen im Wasser. Unser 3-Backen-Zentrischgreifer MGD800 gewährleistet eine präzise Handhabung der Filter, was für die Zuverlässigkeit der Messung von entscheidender Bedeutung ist. Auf diese Weise trägt unsere Greifertechnologie zu einem vollständig automatisierten und reproduzierbaren Analyseprozess bei.