Komponentenreferenz

Automatisiertes Button Rifling

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Aufgabe & Lösung

In der Fertigung von Hochleistungs-Läufen entscheidet die Qualität der Innenkontur über Funktion, Präzision und Zuverlässigkeit. Das Button Rifling stellt dabei höchste Anforderungen an Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Prozessstabilität - kleinste Abweichungen beeinflussen direkt die Performance. Die BR2 Button Rifling Maschine von TBT Tiefbohrtechnik ist genau für diese Aufgabe ausgelegt und sorgt für eine präzise, reproduzierbare Bearbeitung. Ein zentrales Element: der elektrische Kleinteilegreifer der Serie GEP2000 von Zimmer Group. Durch präzises Greifen, Positionieren und Halten der Komponenten erhöhter Qualität und Prozesssicherheit. Die Kombination aus BR2 und den elektrischen Kleinteilegreifern der Serie GEP2000 zeigt, welche Rolle die passende Greiftechnik für einen stabilen Hochpräzisionsprozess spielt.

Quelle: TBT Tiefbohrtechnik GmbH


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht