Automatisiertes Klemmen, Drehen und Handhaben von Radiatoren
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau
Für die effiziente Handhabung von Radiatoren wurde von Automatismos Rijat eine automatisierte Lösung entwickelt, die das sichere Klemmen, Drehen und Positionieren der Werkstücke ermöglicht. Die Anwendung übernimmt verschiedene Handhabungsschritte innerhalb des Fertigungsprozesses, wobei mehrere Zimmer Group Komponenten zum Einsatz kommen: MGP800, SB Schwenkbacken sowie der GEP2013IL. Durch die Kombination dieser Komponenten können die Radiatoren sicher aufgenommen, ausgerichtet und flexibel gehandhabt werden. Die robuste Greiftechnik sorgt für einen stabilen Prozessablauf und ermöglicht eine wiederholgenaue Automatisierung auch bei anspruchsvollen Handhabungsaufgaben. Die Lösung steigert die Effizienz des Produktionsprozesses, reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für eine zuverlässige sowie wirtschaftliche Automatisierung der Radiatoren-Handhabung.
Quelle: Automatismos Rijat