Bearbeitung einer Tischplatte
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau
Raptor, die robotergestützte Fertigungszelle, vollendet den Bearbeitungsprozess einer Tischplatte - Schritt für Schritt und mit höchster Präzision. Vom ersten Zuschnitt der Rohplatte bis zu den endgültigen Bohrungen. Die robotergestützte Fertigungszelle hat einen Multifunktionskopf mit zwei Flanschen, eine Wechselschnittstelle für den schnellen Werkzeugwechsel und verfügt über eine interne elektrische, fluidische und pneumatische Energieübertragung sowie Daten- und Signaltechnik. Der Prozess beginnt mit einem trennenden Schnitt mit einem Sägewerkzeug, gefolgt von einer exakten Konturformatierung mit einem Abrichtwerkzeug. Das abgewinkelte Profil wird mit einem Profilfräser geformt - sowohl im Schrupp- als auch im Schlichtdurchgang. Es folgen Nutenfräsungen entlang der Kanten und präzise Taschenfräsungen als Vorbereitung für die Tischbeinbefestigungen. Die Vorbohrungen für die Schrauben werden mit einer austauschbaren Bohreinheit gebohrt - einschließlich eines automatischen Werkzeugwechsels. Raptor trägt zur Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung bei. Sie erledigt komplexe Aufgaben schnell, präzise und platzsparender als vergleichbare Gantry-Maschinen.
Mehr dazu finden Sie hier: Roboterbasierte Fertigungszelle Raptor - Zimmer Group