Komponentenreferenz
Bestückung einer Biegepresse
Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau
Aufgabe & Lösung
- Der Sonder-Drehverteiler ROB000615 und unser Werkzeugwechsler WWR160F/L-B sind an den Roboter Fanuc M900 iB 280L angeflanscht, der die Biegepresse mit Stahlplatten-Rohlingen bestückt.
- Mit einem Vakuum-Sauger werden die Stahlplatten fixiert, in einer Vorrichtung präzise referenziert und anschließend in die Presse eingeführt.
- Dank des elektrischen und pneumatischen Transfers über den Drehverteiler lassen sich die Stahlplatten in der Presse um 360° drehen, ausrichten und während des Biegevorgangs nach Bedarf korrigieren.
- Zur Überwachung des Prozesses übermittelt der Drehverteiler verschiedene Signale am Endeffektor an die Steuerung.
- In der Biegepresse entsteht aus den Stahlplatten der Grundkörper für ein Schneeschild.