Fertigung von Steckverbindern
Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil
Das von MSA entwickelte dreiteilige Anlagenkonzept für die Produktion der Steckverbinder besteht aus drei Hauptbereichen: Vorkonfektionierung, Spritzgussmaschine und Veredelung sowie Qualitätssicherung. Der gesamte Prozess ist vollautomatisiert und läuft im mannlosen Betrieb. Dabei kommen insgesamt neun Industrieroboter der MOTOMAN GP-Serie von Yaskawa zum Einsatz, die für alle Arbeitsschritte (außer dem Spritzguss) verantwortlich sind. Die MOTOMAN GP-Serie bietet eine breite Auswahl an 6-Achs-Handlingrobotern mit Traglasten von 4 bis 600 kg, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können, von Handling und Montage bis zu Fräsen, Schleifen und Qualitätskontrolle.
Quelle: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH