Komponentenreferenz
Flexible Kabelhandhabung zur Elektrolyseur-Serienfertigung
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Energie / Solar
Aufgabe & Lösung
Im Forschungsprojekt „FertiRob“ wurde eine automatisierte Lösung zur Schaltschrankverkabelung von Elektrolyseuren entwickelt. Zwei Roboter mit GEP2000-Kleinteilegreifern übernehmen das Greifen, Führen und Einsetzen biegeschlaffer Kabel in die Klemmen. Durch Kraftregelung, präzise Positionierung und einfache Integration über IO-Link wird ein bislang manueller, anspruchsvoller Prozess prozesssicher automatisiert. Die Anwendung unterstützt damit eine effizientere und skalierbare Serienfertigung von Elektrolyseuren.
Quelle: Lehrstuhl für Produktionssysteme, Ruhr-Universität Bochum