Komponentenreferenz
Flexibler Materialtransport mit MATCH
MATCH | Komponenten | Robotiklösungen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
1. LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Aufgabe & Lösung
Ein mobiler Roboter übernimmt den flexiblen Materialtransport zwischen verschiedenen Arbeitsstationen. Vor Ort führt er Pick-and-Place-Aufgaben aus und greift, transportiert oder positioniert Bauteile zuverlässig. Mit dem MATCH End-of-Arm-Ecosystem lassen sich Greifer wie der HRC-03 und Werkzeuge schnell wechseln und flexibel an unterschiedliche Anwendungen und Werkstücke anpassen.
Quelle: JAG-Jacob