Komponentenreferenz
GEH6000-Anwendung
Greifer | Komponenten
Aufgabe & Lösung
Der GEH6040IL lässt sich nahtlos in Ihre Systeme integrieren und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Leistung.
- Langer Hub, Vielseitigkeit: Perfekt für die Handhabung sowohl empfindlicher als auch schwerer Werkstücke
- 5 Millionen wartungsfreie Zyklen: Entwickelt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Integrierte Sensorik über IO-Link: Erreichen Sie mühelos eine präzise Steuerung
- Bürstenlose Antriebstechnologie: Gewährleistet eine optimale Position, Geschwindigkeit und Kraftsteuerung
- Sanft und dennoch kraftvoll: Optionen für mechanische Selbstverriegelung für schwere Gegenstände oder sanftes Greifen für empfindliche Komponenten
Verbaute Standardkomponenten