Systemreferenz
Greifer für Achsen
Systemlösungen | Mobilität | Schienenfahrzeuge | Achsen & Räder
        Herausforderung
      
Schwere Eisenbahnachsen mussten einer Drehmaschine zugeführt werden. Dabei sollten die Wellen nicht nur gegriffen, sondern auch linear verfahren sowie frei im Raum geschwenkt werden.
        Lösung
      
Aufgrund des hohen Gewichts wurde ein Sondergreifer mit Linearachse entwickelt. Das Drehen wurde über eine Servo-Schwenkachse ermöglicht, welche endlos drehend realisiert wurde. Der Beladehub von 500 mm wurde ebenso wie der Greifer an sich auch servomotorisch ausgeführt. Entstanden ist eine robuste, vollständig servomotorische Systemlösung.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP40 IP40
 Greifkraft einstellbar Greifkraft einstellbar
 Drehwinkel unbegrenzt Drehwinkel unbegrenzt
 Antrieb AC-Servomotor Antrieb AC-Servomotor
 Außengreifen Außengreifen
 Greiferbacken synchronisiert Greiferbacken synchronisiert
                Technische Daten
              
| Antriebsart | elektrisch | 
| Greifkonzept | Formschluss | 
| Greifsicherung | Selbsthemmung | 
| Hub max. | 135 [mm] | 
| IP Klasse | IP40 | 
| Systemgewicht | 820 [kg] | 
| Werkstückgewicht max. | 750 [kg] | 
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |