Systemreferenz
Greifer für Eisenbahnräder
Systemlösungen | Mobilität | Schienenfahrzeuge | Reifen, Felgen und Räder
        Herausforderung
      
Für das Be- und Entladen eines Ultraschallprüfbades sollte ein Greifer entwickelt werden, welcher Eisenbahnräder bis zu einem Gewicht von 1,2 Tonnen greift und in ein Prüfbecken taucht.
        Lösung
      
Diese Sonderkonstruktion eines Greifers ist vollkommen elektrisch angetrieben. Sowohl der Greifhub, als auch der Drehantrieb erfolgen servomotorisch. Des Weiteren wurden die Greiferbacken über eine besondere Abdichtung gegen das Eindringen der Flüssigkeiten im Prüfbecken geschützt.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP67 IP67
 Mechanische Selbsthemmung Mechanische Selbsthemmung
 Antrieb AC-Servomotor Antrieb AC-Servomotor
 Außengreifen Außengreifen
                Technische Daten
              
| Antriebsart | elektrisch | 
| Greifkonzept | Formschluss | 
| Greifsicherung | Selbsthemmung | 
| Hub max. | 1050 [mm] | 
| IP Klasse | IP67 | 
| Systemgewicht | 1100 [kg] | 
| Werkstückgewicht max. | 1200 [kg] | 
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |