Systemreferenz
Greifer für Getränkekisten
Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
        Herausforderung
      
Für einen Kunden aus der Getränkeindustrie sollten Getränkekisten und Flaschen mit einem Greifer gegriffen werden, um Paletten zu be- und entladen.
        Lösung
      
Es wurde ein Greifer entwickelt, welcher Flaschen und/oder Kisten greifen kann. Der Greiferabstand bzw. das Stichmaß zwischen den beiden Greifern ist dabei einstellbar. Ein Z-Ausgleich dient als Auffahrschutz.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP40 IP40
 Pneumatisch Pneumatisch
 Außengreifen Außengreifen
 Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
                Technische Daten
              
| Antriebsart | pneumatisch | 
| Greifkraft max. | 500 [N] | 
| Greifkonzept | Kraftschluss | 
| Greifsicherung | Drucksicherung | 
| Hub max. | 30 [mm] | 
| IP Klasse | IP40 | 
| Systemgewicht | 40 [kg] | 
| Werkstückgewicht max. | 21 [kg] | 
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |