Systemreferenz
Greifer für Holzlatten
Greifer | Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Logistik

Schwenkbacken
Serie SBZ

- Einstellbare Endlagendämpfung durch integrierte Stoßdämpfer
- Mehrfach kugelgelagert für hohe Momentenaufnahme
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
1. Schwenk- und Drehmodule

- Einstellbare Endlagendämpfung durch integrierte Stoßdämpfer
- Mehrfach kugelgelagert für hohe Momentenaufnahme
2. 2-Backen-Parallelgreifer

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Bei der Intralogistik in einem Betonwerk mussten Holzlatten als Zwischenlage für Betonrinnen gehandhabt werden. Die Herausforderung lag in der ungenauen Bereitstellung und ungleichmäßigen Geometrie (Verzug) der Holzlatten.
Lösung
Als Lösung diente ein speziell entwickelter Greifer mit integrierter Kamera. Die Kamera erfasste die Lage und Geometrieabweichung und gab diese als Korrekturfaktor an den Roboter weiter. Die Latten wurden stirnseitig aufgenommen und konnten im gegriffenen Zustand geschwenkt werden.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Außengreifen
Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 530 [N] |
| Greifkonzept | Formschluss |
| Greifsicherung | Drucksicherung |
| Hub max. | 160 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 35 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 1.5 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
pneumatisch
Hub pro Backe
20 mm - 200 mm
Greifkraft
150 N - 3400 N
Greifbackenlänge
150 mm - 400 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.33 kg - 24 kg

Schwenkbacken
Serie SBZ
pneumatisch
Schwenkwinkel
180°
Schwenkwinkel einstellbar +/-
3°
Drehmoment pro Backe
1.2 Nm - 57 Nm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP54
Gewicht
0.47 kg - 27 kg